HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores K0665Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0338 Pernos de bloqueo 271 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo

Perno de bloqueo, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.190384AceroendurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.100484AceroendurecidoA4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.110584AceroendurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.120684AceroendurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.130884AceroendurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.141084AceroendurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.141284AceroendurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.151684AceroendurecidoA16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.0190384Acero inoxidableendurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.0100484Acero inoxidableendurecidoA4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.0110584Acero inoxidableendurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.0120684Acero inoxidableendurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.0130884Acero inoxidableendurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.0141084Acero inoxidableendurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.0141284Acero inoxidableendurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.0151684Acero inoxidableendurecidoA16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.1190384Acero inoxidableno endurecidoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.1100484Acero inoxidableno endurecidoA4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.1110584Acero inoxidableno endurecidoA5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.1120684Acero inoxidableno endurecidoA6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.1130884Acero inoxidableno endurecidoA8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.1141084Acero inoxidableno endurecidoA10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.1141284Acero inoxidableno endurecidoA12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.1151684Acero inoxidableno endurecidoA16M24x2409632182816273,22046 A petición

Perno de bloqueo, forma B

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.290384AceroendurecidoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.200484AceroendurecidoB4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.210584AceroendurecidoB5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.220684AceroendurecidoB6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.230884AceroendurecidoB8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.241084AceroendurecidoB10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.241284AceroendurecidoB12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.251684AceroendurecidoB16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.0290384Acero inoxidableendurecidoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.0200484Acero inoxidableendurecidoB4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.0210584Acero inoxidableendurecidoB5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.0220684Acero inoxidableendurecidoB6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.0230884Acero inoxidableendurecidoB8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.0241084Acero inoxidableendurecidoB10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.0241284Acero inoxidableendurecidoB12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.0251684Acero inoxidableendurecidoB16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.1290384Acero inoxidableno endurecidoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.1200484Acero inoxidableno endurecidoB4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.1210584Acero inoxidableno endurecidoB5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.1220684Acero inoxidableno endurecidoB6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.1230884Acero inoxidableno endurecidoB8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.1241084Acero inoxidableno endurecidoB10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.1241284Acero inoxidableno endurecidoB12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.1251684Acero inoxidableno endurecidoB16M24x240963218281627363,22046 A petición

Perno de bloqueo, forma C

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.390384AceroendurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.300484AceroendurecidoC4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.310584AceroendurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.320684AceroendurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.330884AceroendurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.341084AceroendurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.341284AceroendurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.351684AceroendurecidoC16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.0390384Acero inoxidableendurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.0300484Acero inoxidableendurecidoC4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.0310584Acero inoxidableendurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.0320684Acero inoxidableendurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.0330884Acero inoxidableendurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.0341084Acero inoxidableendurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.0341284Acero inoxidableendurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.0351684Acero inoxidableendurecidoC16M24x2409632182816273,22046 A petición
K0338.1390384Acero inoxidableno endurecidoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 A petición
K0338.1300484Acero inoxidableno endurecidoC4M8x11838,5156134101612 A petición
K0338.1310584Acero inoxidableno endurecidoC5M10x12143,5177155131,3512 A petición
K0338.1320684Acero inoxidableno endurecidoC6M12x1,52551,7208176141,8614 A petición
K0338.1330884Acero inoxidableno endurecidoC8M16x1,533682610238192,31535 A petición
K0338.1341084Acero inoxidableno endurecidoC10M20x1,5337428122510222,81534 A petición
K0338.1341284Acero inoxidableno endurecidoC12M20x1,5337828142512222,81539 A petición
K0338.1351684Acero inoxidableno endurecidoC16M24x2409632182816273,22046 A petición

Perno de bloqueo, forma D

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
K0338.490384AceroendurecidoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.400484AceroendurecidoD4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.410584AceroendurecidoD5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.420684AceroendurecidoD6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.430884AceroendurecidoD8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.441084AceroendurecidoD10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.441284AceroendurecidoD12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.451684AceroendurecidoD16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.0490384Acero inoxidableendurecidoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.0400484Acero inoxidableendurecidoD4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.0410584Acero inoxidableendurecidoD5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.0420684Acero inoxidableendurecidoD6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.0430884Acero inoxidableendurecidoD8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.0441084Acero inoxidableendurecidoD10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.0441284Acero inoxidableendurecidoD12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.0451684Acero inoxidableendurecidoD16M24x240963218281627363,22046 A petición
K0338.1490384Acero inoxidableno endurecidoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 A petición
K0338.1400484Acero inoxidableno endurecidoD4M8x11838,515613410131612 A petición
K0338.1410584Acero inoxidableno endurecidoD5M10x12143,517715513171,3512 A petición
K0338.1420684Acero inoxidableno endurecidoD6M12x1,52551,720817614191,8614 A petición
K0338.1430884Acero inoxidableno endurecidoD8M16x1,53368261023819242,31535 A petición
K0338.1441084Acero inoxidableno endurecidoD10M20x1,533742812251022302,81534 A petición
K0338.1441284Acero inoxidableno endurecidoD12M20x1,533782814251222302,81539 A petición
K0338.1451684Acero inoxidableno endurecidoD16M24x240963218281627363,22046 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33