Grupos de mercancía
FEATURE grip

FEATURE grip

Volver

FEATURE grip - inteligente y conectable en red

KIPP presenta una nueva línea de productos
Con su nueva línea de productos FEATURE grip, KIPP crea y ofrece componentes y soluciones inteligentes capaces de emitir información, conectarse en red y que, en suma, son aptas para la Industria 4.0. El objetivo es que estos componentes inteligentes, con la información que aportan, ayuden a los usuarios a configurar unos procesos de fabricación digitalizados, más estables, precisos y fiables.

Dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico

Los dispositivos de sujeción rápida se utilizan para retener y sujetar piezas de trabajo. Sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación.

Características:

• El husillo de presión tiene un sensor que
  determina la fuerza de sujeción. El husillo se puede ajustar en
  altura.

• La señal se transmite por un
  cable de conexión.

• Todas las fuerzas registradas se captan
  y monitorizan en el proceso.

• El operario puede ver la
  fuerza de agarre y cuándo se alcanza
 el valor especificado.

• Señal de salida analógica 4 mA – 20mA.

• Las señales de salida digitales también son posibles a petición.

• Clase de protección IP66.

Pieza de presión con resorte y sensor de estado

Las piezas de presión con resorte se utilizan para posicionar, fijar o enclavar piezas de trabajo. El uso de piezas de presión con resorte permite asegurar un enclavamiento siempre en la posición exacta.

Características:

• Con el interruptor final integrado se
  activa una señal de control eléctrica.

• Se capta el estado del perno de presión (presionado
  o desplegado).

• La señal se transmite por un
  cable de conexión.

• Además, en la pieza de presión con resorte hay
  un LED que responde con una señal óptica.

• Clase de protección IP67.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33