Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Bruñido.
Superficie funcional pulida.
Indicación:Placas de base, con ranuras de ajuste en la parte inferior para alinear fácilmente la placa en la mesa de máquinas.
Posibilidad de fijación mediante perforaciones de retícula 12F7 para distancia de retícula 40 mm y 50 mm.
Ranuras laterales previstas para medios de sujeción por separado.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0994 Placas de base 195 kB
 Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto 2,7 MB

Planos

Placas de base

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2BLTornillo de ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0994.09028020x1024025090280K0815.120555,74 A petición
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558,52 A petición
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558,33 A petición
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512,25 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33