Grupos de mercancía
Carriles de sujeción cortos para sistema de sujeción múltiple
K1747

Carriles de sujeción cortos para sistema de sujeción múltiple

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Los carriles de sujeción pueden fijarse a través de distintas interfaces.
1. Rueda de sujeción lateral para set de garras de sujeción. Las garras de sujeción pueden fijarse en cualquier posición.
2. Perforaciones de pasada para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN
3. Una ranura de orientación con 18H7 para mesas de ranura en T.
4. Agujeros de referencia Ø12F7 y Ø16F7 para sistemas de retícula con distancia entre agujeros de 50 mm.
Aplicación:Con los carriles de sujeción cortos pueden realizarse trabajos de sujeción en poco espacio. Mediante el engranaje de precisión es posible posicionar de manera muy precisa las mordazas de sujeción. Con la graduación lateral de los carriles de sujeción se puede registrar cualquier posición de las mordazas de sujeción y ajustar de forma idéntica en caso de repetición. En las perforaciones roscadas pueden montarse topes.Ventajas:Uso universal y flexible.
Con varios carriles de sujeción cortos también pueden presentarse situaciones de sujeción de forma flexible.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1747 Carriles de sujeción cortos para sistema de sujeción múltiple 364 kB

Planos

Carriles de sujeción cortos para sistema de sujeción múltiple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LBHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2CADAcc.PrecioPedir
K1747.05013050130505010040100771,50,52819361810221010161220 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33