Grupos de mercancía
Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción múltiple
K1752

Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Con los apoyos se pueden ajustar distintas profundidades de sujeción de la pieza de trabajo.Aplicación:Los listones de apoyo pueden atornillarse de forma fija con la mordaza de sujeción fija ES y DS, y con las mordazas de sujeción en cuña.Ventajas:Equipamiento rápido de las piezas de trabajo en el sistema de sujeción múltiple. Misma profundidad de sujeción de las piezas de trabajo mediante altura de apoyo pulida.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1752 Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción múltiple 237 kB

Planos

Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción múltiple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LB

HB1H1DCADAcc.PrecioPedir
K1752.05017550549,5173012,36 A petición
K1752.05020550549,5203012,36 A petición
K1752.05022350349,5223012,36 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33