Grupos de mercancía
Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple
K1751

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Hay tres versiones distintas de mordazas de sujeción donde elegir:
- Versión de acabado natural forma A para piezas de trabajo previamente mecanizadas.
- Versión acanalada forma B para piezas brutas.
- Mordazas de sujeción desplazadas forma C para sujeción con una rueda de sujeción pequeña.
Las perforaciones de fijación laterales sirven para la fijación de topes de piezas de trabajo. Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de las piezas de trabajo.
Aplicación:Las mordazas de sujeción DS se posicionan en los carriles de sujeción en función de la situación de sujeción.
A través del engranaje se consigue una conexión de unión continua apretando
el tornillo de fijación.
Se prefiere el uso de mordazas de sujeción con dos tornillos de fijación en caso de mecanizado con fuerzas de mecanizados mayores.
Ventajas:A través de la graduación lateral de los carriles de sujeción y de las mordazas de sujeción pueden ajustarse de forma precisa las posiciones de los topes fijos.Volumen de suministroMordaza de sujeción DS.
Tornillo de fijación.
Tuerca corredera en ranura.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1751 Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple 336 kB

Planos (vista completa)

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma A, mordazas fijas lisas

Más información

Planos

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma A, mordazas fijas lisas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
FormaLB

L2L3HB1H1D
Rosca
interior
D1
Rosca
interior
D3BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
K1751.050440150A44502418253012,5M5M6M10x305 A petición

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma B, mordazas fijas acanaladas

Más información

Planos

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma B, mordazas fijas acanaladas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
FormaLB

L2L3HB1H1D
Rosca
interior
D1
Rosca
interior
D3BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
K1751.050440250B44502418253012,5M5M6M10x305 A petición

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma C, mordazas fijas en offset

Más información

Planos

Mordazas de sujeción fijas DS para sistema de sujeción múltiple, forma C, mordazas fijas en offset

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
FormaLB

HL1L2L3B1H1H2D
Rosca
interior
D1
Rosca
interior
D3BN=Ancho
de ranura
CADAcc.PrecioPedir
K1751.050442350C445025224183012,52M5M6M10x305 A petición
K1751.050445350C445025224183012,55M5M6M10x305 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33