Grupos de mercancía
Mordazas superiores con prisma para mordaza de sujeción DS y ES
K1754

Mordazas superiores con prisma para mordaza de sujeción DS y ES

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55).Indicación:Las mordazas superiores con prisma se utilizan para sujetar piezas de trabajo redondas. Mediante la ranura longitudinal de la parte trasera se pueden alinear con exactitud en las mordazas de sujeción ES y DS.Aplicación:Las mordazas superiores con prisma se atornillan a los topes fijos de ES y DS.Ventajas:Las piezas de trabajo redondas se pueden sujetar con precisión de repetición con las mordazas superiores con prisma.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1754 Mordazas superiores con prisma para mordaza de sujeción DS y ES 243 kB

Planos

Mordazas superiores con prisma para mordaza de sujeción DS y ES

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LB

HL1B1B2DDiámetro
de sujeción máx.
D1
Para tornillo
DIN 912
CADAcc.PrecioPedir
K1754.050705054,98502523,53054270M5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33