Grupos de mercancía
Mordazas superiores con sobremedida para el mecanizado para mordazas de sujeción DS y ES
K1753

Mordazas superiores con sobremedida para el mecanizado para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Tratado en caliente (HRC32).Indicación:Se utilizan mordazas superiores para adaptar los contornos de piezas de trabajo específicos del cliente.Aplicación:Las mordazas superiores se atornillan a los topes fijos de ES y DS.Ventajas:Las mordazas superiores mecanizadas pueden reutilizarse para series posteriores.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1753 Mordazas superiores con sobremedida para el mecanizado para mordazas de sujeción DS y ES 179 kB

Planos

Mordazas superiores con sobremedida para el mecanizado para mordazas de sujeción DS y ES

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
LB

HB1B2D1
Para tornillo
DIN 912
CADAcc.PrecioPedir
K1753.0501750175025305M5 A petición
K1753.0502750278025305M5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33