Grupos de mercancía
Tuercas correderas en ranura en T para mordaza de sujeción
K1758

Tuercas correderas en ranura en T para mordaza de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente. Superficies de guiado pulidas (HRC 38).Indicación:Las tuercas correderas en ranura en T están diseñadas para el sistema de sujeción múltiple.
Se utiliza la forma A/C para topes fijos.
La forma B está diseñada para accionar la cuña de sujeción de los segmentos de sujeción de bordes.
Aplicación:Las tuercas correderas en ranura en T se desplazan en los carriles de sujeción a la posición correspondiente.
Con el tornillo de cabeza cilíndrica se atornillan las tuercas correderas en ranura en T a los topes fijos y a los segmentos de sujeción de bordes.
Ventajas:Con la forma A/C, juego mínimo de las tuercas correderas en ranura en T en los carriles de sujeción, de esta manera los topes fijos también se guían lateralmente.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1758 Tuercas correderas en ranura en T para mordaza de sujeción 191 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura en T para mordaza de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAdecuado para
anchura del sistema
Adecuado para

FormaLL1B

HB1H1D
Rosca
interior
CADAcc.PrecioPedir
K1758.0501024150mordaza fija una caraA24-1922269,95M10 A petición
K1758.0501036150mordaza fija dos ladosC36181922269,95M10 A petición
K1758.0501224150segmento de sujeción de cuña con mordaza fijaA24-1922269,95M12 A petición
K1758.0501226250segmento de sujeción de cuña de doble caraB26-18,518269,5M12 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33