Todo de una ojeada.
Es un hecho bien conocido: las potenciales opciones de piezas estándar para su aplicación son innumerables. Identificar, lo primero, los componentes estándar adecuados y, en un segundo paso, abastecerse de ellos de la forma más eficiente y fiable posible puede llegar a ser todo un reto.
Desde 1919, somos sinónimo de los más altos estándares de calidad e innovación en la construcción de máquinas e ingeniería mecánica. Con nuestra gama de más de 90.000 piezas estándar y elementos de mando, así como elementos de sujeción, tenemos en stock la pieza idónea para la realización de sus proyectos. Y si no, podemos realizar cualquier elemento de mando como solución especial para una aplicación específica gracias a nuestros muchos años de experiencia en fabricación.
Nuestro catálogo de KIPP impreso fue un acompañante fiel y un elemento esencial durante muchas décadas. En cada nueva edición se añadían cientos de páginas nuevas. Para que pueda trabajar con la máxima eficacia y, a la vez, tener siempre a mano toda la información relevante, hemos hecho algo más que "simplemente" digitalizar nuestro catálogo para usted.
Nuestro portal KIPP facilita su trabajo diario: más transparencia, más rapidez, menos esfuerzo. Ahora puede encontrar las piezas estándar y los elementos de mando adecuados de forma rápida y sencilla, incluso mediante una búsqueda de imágenes intuitiva, si así lo desea.