1.1141 Aço cementado
| Nº de material | 1.1141 |
| Padrão US (AISI) | 1017, 1015 |
| Designação curta | C15E |
| Designação antiga | Ck15 |
| Descrição | Aço cementado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Densidade [g/cm³] | 7,85 |
Limite de elasticidade | ≥ 360 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 12 |
| Usinabilidade | nível bom |
| Soldabilidade | nível bem adequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Parafusos e porcas de olhal, molas de disco, placas de embreagem |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.