1.0718
Aço de usinagem fácil
1.0711
1.0737
ETG100
Aço especial de corte rápido
1.7131
Aço cementado
1.7139
1.0301
1.1141
1.0403
1.7262
1.0503 / 1.0503.07
Aço temperado
1.1192
1.0760
1.1172
1.1181
1.1191
1.1206
1.7220
1.7225
1.
1730 Aço ferramenta
2067 Aço ferramenta
2842 Aço ferramenta
1.3505
Aço temperado para rolamento