1.7262 Aço cementado
| Nº de material | 1.7262 | 
| Padrão US (AISI) | - | 
| Designação curta | 15CrMo5 | 
| Designação antiga | - | 
| Descrição | Aço cementado | 
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,13 - 0,17 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,80 - 1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00 - 1,30 Mo: 0,20 - 0,30 | 
| Densidade [g/cm³] | 7,9 | 
| Limite de elasticidade | ≥ 440 | 
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 640-930 | 
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 11 | 
| Usinabilidade | nível ótimo | 
| Soldabilidade | nível adequado | 
| Tratamento térmico | possível | 
| Outras propriedades | - | 
| Principais aplicações | Grampo de fixação multiforme, placas de montagem para grampos de fixação multiforme | 
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.