A precisão, a confiabilidade e a eficiência são de importância central no setor automotivo. Para isso, a KIPP fornece componentes e soluções inovadores, que contribuem de forma importante para o desempenho dos processos de fabricação modernos.
No setor automotivo, cada detalhe conta — especialmente quando se trata de segurança, qualidade e performance. As peças normatizadas e dispositivos de controle e operação desempenham um papel decisivo aqui: elas garantem processos suaves na montagem, fixação e produção. Portanto, a KIPP conta com os mais altos padrões de qualidade e tecnologias de produção precisas.
Nossos elementos normalizados e dispositivos de controle e operação se destacam pela durabilidade, confiabilidade e funcionalidade sem concessões. Do componente padrão robusto à solução especial sob medida, apoiamos você na implementação dos seus requisitos ao longo de toda a cadeia de valor automotiva.
KIPP no setor automotivo — suas vantagens em resumo:
✅ Máxima precisão para um funcionamento confiável
✅ Durável e robusto mesmo sob alta carga
✅ Ampla variedade de soluções padrão a soluções especiais
✅ Dispositivos de controle e operação em conformidade com as normas
✅ Fabricação inovadora para uma qualidade constantemente elevada