{"product":{"productId":"agid.34029","price":8.14,"name":"Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Sem perda de força de fixação devido a um possível retardamento
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Descrição
Material
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.