Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,7 Nm/M(90°): 0,45 Nm/M(180°): 0,23 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,23 Nm/M(90°):0,45 Nm/M(180°): 0,7 Nm

As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.

Devido às mesmas dimensões e aparência, as dobradiças com mola de abertura ou fechamento podem ser combinadas com as dobradiças de giro livre (K1179).

Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre K1179.055652.
Dobradiças de giro livre K1179.0556521.
Dobradiças de giro livre K1179.155652.
Dobradiças de giro livre K1179.1556521.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram