{"product":{"productId":"agid.25132","price":35.47,"name":"Dobradiça de aço inoxidável com parafuso de fixação, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: indústria alimentícia, de embalagens, de química, farmacêutica
- peça polida ou jateada.
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação
As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.
As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.