{"product":{"productId":"agid.22188","price":8.9,"name":"Elementos de engate, forma H com dentes externos"},"currency":"EUR"}
- Opções de fixação flexíveis através da combinação das fixações de encaixe
- Posição definida através conexão por fechamento de forma
- Modelo compacto
- pequenos ângulos de ajuste (9 ° e 7,5 °)
Descrição
Descrição do produto
As fixações de encaixe são usadas para conectar dois componentes um com o outro por fechamento de forma em qualquer posição angular. As fixações de encaixe dentadas internamente (formato A–D) são combináveis com as fixações de encaixe dentadas externamente (forma E–H) de acordo com a aplicação desejada, dependendo da aplicação e das opções de montagem. A mola de pressão suporta uma rápida alteração de posição para uma nova posição angular.
Material
Elemento de engate em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Mola em aço inoxidável 1.4310.
Parafusos de cabeça cilíndrica em aço ou aço inoxidável A 2.
Versão
Elemento de engate em aço brunido ou aço inoxidável sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Mola com superfície sem tratamento.
Parafusos de aço com classe de resistência 8.8, apretejado ou em aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Para os elementos de encaixe com dentes internos das formas A e B, estão incluídos no fornecimento dois parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno M3x8 ou M5x10.
Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável.
Para os elementos de encaixe com dentes externos (formulário E-H), está incluída no fornecimento uma mola de pressão em aço inoxidável.
Indicação
Para a fixação de elementos de encaixe da forma A ou B, devem ser utilizados parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a DIN 7984, cabeça baixa.
Funções
Os elementos de engate são utilizados para a regulação rotativa dos componentes. As possibilidades de fixação podem ser combinadas com base na aplicação.
Indicação de desenho
1) desengatado
2) engatado
2) engatado
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.