{"product":{"productId":"agid.31599","price":2.47,"name":"Pino de retenção em aço mini ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate"},"currency":"EUR"}
- Modelo compacto
- Pouca necessidade de espaço
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.
Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.
Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada de aço de corte rápido.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.
Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Montagem
Para a montagem com uma chave de boca, o pino de bloqueio deve ser puxado para fora.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665.
Porcas sextavadas K0700.
Buchas de posicionamento para pinos de retenção K1290.
Porcas sextavadas K0700.
Buchas de posicionamento para pinos de retenção K1290.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.