{"product":{"productId":"agid.18924","price":8.47,"name":"Alavanca excêntrica de aço com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch"},"currency":"EUR"}
Descrição
Material
Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.