Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.

Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.

Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Material

Pino de guia para travamento endurecido:

Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Pino de guia para travamento .



Pino de guia para travamento não endurecido:

Bucha roscada 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Pino de guia para travamento 1.4305 (corresponde a AISI 303).



Manípulo de cabeça cogumelo 1.4305 (corresponde a AISI 303) com polimento eletrolítico.

Versão
superfície sem tratamento, pino de guia retificado.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram