{"product":{"productId":"agid.33885","price":72.07,"name":"Pino de retenção de aço inoxidável pneumático, forma C, de ação dupla"},"currency":"EUR"}
- Acionado pneumaticamente
- Possibilidade de automatização
- Verificação eletrônica do status
Descrição
Material
Bucha roscada aço inoxidável 1.4305
Pino de bloqueio aço inoxidável 1.4034
Vedação do cilindro e O-rings NBR.
Vedação do haste TPU.
Ímã NdFeB.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.
Sensor de campo magnético termoplástico PA12.
Suporte do sensor POM, perfil com ranhura de alumínio.
Versão
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Modo de operação
Forma A e B: ação simples com retorno por mola
Forma C: ação dupla
Forma C: ação dupla
Dados técnicos
Propriedades Pneumáticas:
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo
Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Pressão de operação: 4-6 bar
ar filtrado, seco, com ou sem óleo
Sensor de campo magnético:
Configuração de saída: PNP normalmente aberto (NO)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de operação: 200 mA
Intensidade de campo de comutação: 2 kA/m
Frequência de comutação: 3000 Hz
Resistente a curto-circuito: sim
Resistente a polaridade inversa: não
Grau de proteção: IP67
Tipo de conexão: cabo PUR de 2 m
Faixa de temperatura: -25 °C - +85 °C
Aprovação: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicação
Em sistemas e dispositivos de produção automatizados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Indicação de desenho
1) Conexão 1 - extensão pneumática
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
2) Conexão 2 - retração pneumática
3) Com sensor de condição
P: pressão operacional
Acessórios
Sensor de campo magnético K2203.
Suporte de sensor com ranhura em T K2204.
Suporte de sensor com ranhura em T K2204.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.