Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

KIPP REMOTE

Travamento e operação seguros à

distância

Com a nova linha de produtos REMOTE, a KIPP está expandindo seu portfólio para incluir soluções para aplicações em que os elementos operacionais não estão diretamente acessíveis. O destaque são pinos de retenção, disparadores e fechos de mola, que podem ser conectados uns aos outros por meio de cabos Bowden. O

REMOTE é particularmente adequado para a construção de máquinas e dispositivos, dispositivos giratórios e rotativos e construção de veículos especiais. Funções como abertura de abas, travamento de capotas ou travamento de posições definidas podem ser operadas de forma segura e ergonômica à distância.

Controle remoto mecânico implementado de forma flexível

A energia é transmitida de forma puramente mecânica por meio de cabos Bowden. Isso significa que o lado de operação pode ser posicionado livremente, mesmo em espaços de instalação apertados ou áreas de difícil acesso. Várias fechaduras podem ser disparadas centralmente com apenas um painel de controle. Por outro lado, uma função também pode ser atuada por meio de dois elementos operacionais independentes.

O cabo Bowden pode ser personalizado para o comprimento necessário durante a instalação, permitindo soluções flexíveis sem a necessidade de projetos especiais complexos.

Suplemento para aplicações automatizadas

Além das soluções mecânicas REMOTE, a KIPP também oferece pinos de retenção pneumáticos com detecção de extremidade. Elas são aplicadas quando a operação manual não é possível ou não é desejada. O pino é atuador por ar comprimido, enquanto um sensor integrado informa o status de comutação atual para o controle do sistema.

CONFIGURAR AGORA