¡Ahorrar los gastos de envío!
Durante los BLUE DAYS de KIPP del 13 al 26 de abril, correremos con los gastos de envío de su pedido a través de nuestra tienda online.
Una sujeción precisa
KIPP amplía su gama con palancas excéntricas de acero inoxidable A4 para una sujeción precisa y sin herramientas bajo carga máxima.
¡Descubrir ahora la herramienta para cotizaciones!
Solicite ahora online cotizaciones, con toda facilidad.
Palancas de apriete de KIPP
Fiables, estables y de gran versatilidad de uso. Descubra los clásicos de KIPP.
Nuevos productos
Desde las novedades técnicas a las funciones perfeccionadas, descubra ahora en la página siguiente nuestros nuevos productos.
Para un empleo en condiciones extremas, KIPP amplía su gama con palancas excéntricas de acero inoxidable A4. Los nuevos elementos de mando súper resistentes impresionan por su gran resistencia a la corrosión y su funcionamiento fiable, incluso en ambientes salinos, húmedos y agresivos. Los ámbitos de aplicación típicos son la industria química, la construcción naval, el sector offshore y las industrias alimentaria, farmacéutica y de tecnología médica.
HEINRICH KIPP WERK amplía su gama de elementos de mando con cuatro nuevas series de empuñaduras de dedos de aluminio, acero inoxidable, acero y plástico. Las empuñaduras, compactas y de diseño discreto, convencen por su fácil manejo, su variedad y versatilidad de materiales, así como sus mínimos requisitos de espacio: ideales para aplicaciones con un lenguaje de diseño claro y un espacio de instalación limitado.
La palanca excéntrica con mandril de sujeción ofrece una opción rápida y desmontable para posicionar y fijar componentes en un solo paso de trabajo. Como ayuda de montaje flexible, se utiliza allí donde hay que manipular objetos con precisión y ahorro de tiempo, desde en la construcción de vehículos hasta en dispositivos de montaje.
NUESTRO COMPROMISO: PUEDE CONFIAR EN KIPP
CERTIFICADOS
El objetivo de garantizar la máxima calidad se refleja en nuestros valores y en nuestras certificaciones.
Concebimos la gestión de calidad como un proceso continuo de superación de nuevos retos de forma rápida y eficaz. Gracias a nuestro carácter previsor y al diseño efectivo de los procesos de trabajo, también podemos garantizar la satisfacción de nuestros clientes y nuestros trabajadores.