Compras más rápidas y eficaces
Descubra nuestra interfaz PunchOut y benefíciese de un proceso de compra sin complicaciones.
Soluciones específicas del cliente
Junto con usted, realizamos soluciones individuales específicas para cada cliente, de forma precisa y fiable para sus necesidades.
Diseñar con más inteligencia
Descubra 5 valiosos consejos para seleccionar con KIPP los componentes estándar ideales.
Todos los productos a un clic de distancia
Acceso más rápido a las piezas estándar y elementos de mando adecuados: digital, eficiente y fiable.
Nuevos productos
Desde las novedades técnicas a las funciones perfeccionadas, descubra ahora en la página siguiente nuestros nuevos productos.
Almohadillas de presión KIPPlock
Compactas, eficaces y seguras: compruebe usted mismo nuestras almohadillas de presión en su aplicación.
Palancas de apriete de KIPP
Fiables, estables y de gran versatilidad de uso. Descubra los clásicos de KIPP.
Nuestros clásicos
Descubrir ahora. Aquí encontrará información sobre numerosos productos clásicos de diversos sectores.
Con la introducción de la nueva categoría de productos de rodillos guía de rodamiento, KIPP amplía su cartera para incluir un componente clave para la construcción industrial de plantas. Los 104 nuevos artículos de 9 familias de productos se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones y aúnan una precisión dimensional exacta, una construcción robusta y un comportamiento de rodadura suave y constante, ideal para sistemas de transporte, líneas de envasado o sistemas de posicionamiento.
Con los nuevos componentes en miniatura, HEINRICH KIPP WERK amplía su gama con elementos de accionamiento precisos y robustos para aplicaciones con espacio de instalación limitado. Ya sea en la tecnología médica, la tecnología de medición o la automatización, las series en miniatura permiten a los diseñadores integrar la conocida calidad KIPP incluso en los espacios más reducidos.
Con una nueva gama modular de guías laterales, elementos de apoyo y componentes de conexión, KIPP ofrece ahora soluciones sofisticadas para la construcción de instalaciones en la técnica de transporte. El sistema está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, estabilidad y facilidad de uso, por lo que resulta ideal para ámbitos de aplicación como la industria alimentaria y de envasado, la construcción de máquinas especiales o la tecnología de automatización.
NUESTRO COMPROMISO: PUEDE CONFIAR EN KIPP
CERTIFICADOS
El objetivo de garantizar la máxima calidad se refleja en nuestros valores y en nuestras certificaciones.
Concebimos la gestión de calidad como un proceso continuo de superación de nuevos retos de forma rápida y eficaz. Gracias a nuestro carácter previsor y al diseño efectivo de los procesos de trabajo, también podemos garantizar la satisfacción de nuestros clientes y nuestros trabajadores.