Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

NOVEDADES

kipp-news-druckspanner.jpg
Dispositivos de sujeción compresores de KIPP
Con los nuevos dispositivos de sujeción compresores K2550 y K2551, KIPP amplía su gama de productos de técnica de sujeción con una solución que permite realizar operaciones de ajustes rápidas y reproducibles. Los elementos de sujeción permiten fijar sin herramientas los ajustes de desplazamiento y ángulo en barras planas y ejes redondos, con un giro de la palanca de tan solo unos 90 grados.
hkw-schweisstische-header-blue.jpg
Sistemas de sujeción rápida para mesas de soldadura de KIPP

Con sus sistemas de sujeción rápida para mesas de soldadura, KIPP ofrece una solución flexible para el posicionamiento, la sujeción y el soltado rápidos de piezas de trabajo en mesas con retícula perforada. Los componentes modulares facilitan unos procesos de preparación eficientes y garantizan un posicionamiento reproducible, lo que los hace ideales para la soldadura y la construcción de utillajes y portapiezas, así como para la fabricación de máquinas e instalaciones y el procesamiento de metales.

kipp-news-gas-springs.png
Muelles neumáticos de KIPP

KIPP amplía su gama con nuevos muelles neumáticos en versiones de acero y acero inoxidable. Estos elementos de absorción, que no requieren mantenimiento, facilitan la apertura, retención y cierre controlados de tapas, trampillas, cubiertas y componentes móviles, y son adecuados para aplicaciones en la construcción de máquinas, la tecnología médica, así como en la construcción de plantas, vehículos e instalaciones.

image_logo_BI.MU.png
13.10.2026 – 16.10.2026
BI.MU
Milan, Italy
KIPP Italy
Cibustech_ret.png
27.10.2026 – 30.10.2026
Cibustech
Parma, Italy
KIPP Italy

NOVEDADES DE PRODUCTOS

GAMA COMPLETA

Categorías

Líneas de productos

NUESTRO COMPROMISO: MÁS ALLÁ DE LO ESTÁNDAR