HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada
K1518

Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Mediante un momento de torsión constante y estable, las bisagras permiten el posicionamiento de la puerta en cualquier posición dentro del ángulo deseado sin necesidad de material auxiliar.
Ángulo de apertura de 270º.
Accesorios:Bisagras de acero inoxidable K1517Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1518 Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada 173 kB

Planos

Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SMomento de torsión
máx.
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1518.55853553885486,31223 A petición
K1518.55855553885486,31625 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33