Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados
K0191

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro mate RAL 7021 o naranja.Indicación:La medida "A" se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 2 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.Montaje:Desde el lado de manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0191 Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados 132 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos cilíndricos

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos cilíndricos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABCDHLL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0191.1120081Agris antracita RAL 7021120268942138961000 A petición
K0191.1140081Agris antracita RAL 70211402689421581161000 A petición
K0191.1160081Agris antracita RAL 70211602899451781361000 A petición
K0191.1120082Anaranja120268942138961000 A petición
K0191.1140082Anaranja1402689421581161000 A petición
K0191.1160082Anaranja1602899451781361000 A petición

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos avellanados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABCDHLL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0191.2120061Bgris antracita RAL 70211202686,642138961000 A petición
K0191.2140061Bgris antracita RAL 70211402686,6421581161000 A petición
K0191.2160061Bgris antracita RAL 70211602896,6451781361000 A petición
K0191.2120062Bnaranja1202686,642138961000 A petición
K0191.2140062Bnaranja1402686,6421581161000 A petición
K0191.2160062Bnaranja1602896,6451781361000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33