Soluções compactas para grandes ideias
Com os novos componentes em miniatura, a HEINRICH KIPP WERK está expandindo sua linha de produtos para incluir elementos operacionais precisos e robustos para aplicações com espaço de instalação limitado. Seja na tecnologia médica, na tecnologia de medição ou na automação, a série em miniatura permite que os projetistas integrem a qualidade familiar da KIPP mesmo nos espaços mais apertados.
Minimanípulos borboleta em aço inoxidável (K2041)
Os comprovados manípulos borboleta Miniwing agora também estão disponíveis em uma versão de alta qualidade em aço inoxidável - ideal para aplicações higiênicas e ambientes exigentes. Três modelos de alça, tamanhos de rosca de M4 a M8, fabricados em aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404, garantem durabilidade, sensação agradável e qualidade resistente à corrosão.