Preparación y reequipamiento más rápidos, trabajo más preciso
Con los sistemas de sujeción rápida KIPP, podrá posicionar y soltar de forma más rápida, flexible y precisa las piezas de trabajo en mesas con retícula perforada.
Experiencia en el sector
Con KIPP, se beneficiará de nuestros amplios conocimientos del sector, muchos años de experiencia y soluciones prácticas y expertas.
Nuestros clásicos
Descubrir ahora. Aquí encontrará información sobre numerosos productos clásicos de diversos sectores.
Palancas de apriete de KIPP
Fiables, estables y de gran versatilidad de uso. Descubra los clásicos de KIPP.
Nuevos productos
Desde las novedades técnicas a las funciones perfeccionadas, descubra ahora en la página siguiente nuestros nuevos productos.
Con sus sistemas de sujeción rápida para mesas de soldadura, KIPP ofrece una solución flexible para el posicionamiento, la sujeción y el soltado rápidos de piezas de trabajo en mesas con retícula perforada. Los componentes modulares facilitan unos procesos de preparación eficientes y garantizan un posicionamiento reproducible, lo que los hace ideales para la soldadura y la construcción de utillajes y portapiezas, así como para la fabricación de máquinas e instalaciones y el procesamiento de metales.
KIPP amplía su gama con nuevos muelles neumáticos en versiones de acero y acero inoxidable. Estos elementos de absorción, que no requieren mantenimiento, facilitan la apertura, retención y cierre controlados de tapas, trampillas, cubiertas y componentes móviles, y son adecuados para aplicaciones en la construcción de máquinas, la tecnología médica, así como en la construcción de plantas, vehículos e instalaciones.
Con la nueva línea de productos REMOTE, KIPP amplía su cartera de soluciones para aplicaciones en las que los elementos de mando no están directamente accesibles. Nuestro enfoque se centra aquí en los pernos de bloqueo, los disparadores y los cierres a presión, que pueden conectarse entre sí mediante cables Bowden.