Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

NOVEDADES

Anwendung_Fuehrungsrollen_Muster_1045x368px.jpg
Rodillos guía: precisión en movimiento

Con la introducción de la nueva categoría de productos de rodillos guía de rodamiento, KIPP amplía su cartera para incluir un componente clave para la construcción industrial de plantas. Los 104 nuevos artículos de 9 familias de productos se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones y aúnan una precisión dimensional exacta, una construcción robusta y un comportamiento de rodadura suave y constante, ideal para sistemas de transporte, líneas de envasado o sistemas de posicionamiento.

image_news_mini_products_.png
Soluciones compactas para grandes ideas

Con los nuevos componentes en miniatura, HEINRICH KIPP WERK amplía su gama con elementos de accionamiento precisos y robustos para aplicaciones con espacio de instalación limitado. Ya sea en la tecnología médica, la tecnología de medición o la automatización, las series en miniatura permiten a los diseñadores integrar la conocida calidad KIPP incluso en los espacios más reducidos.

1045x368px_Anwendungsbild-fuer-Technische-Hinweisseite.jpg
Un guiado potente para la cinta transportadora

Con una nueva gama modular de guías laterales, elementos de apoyo y componentes de conexión, KIPP ofrece ahora soluciones sofisticadas para la construcción de instalaciones en la técnica de transporte. El sistema está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, estabilidad y facilidad de uso, por lo que resulta ideal para ámbitos de aplicación como la industria alimentaria y de envasado, la construcción de máquinas especiales o la tecnología de automatización.

warsaw_metaltech_nadarzyn_13838.png
20.01.2026 – 22.01.2026
MetalTech
Nadarzyn, Poland | Stand D1.20
KIPP Poland
image_md&m.png
03.02.2026 – 05.02.2026
MD&M West
Anaheim, USA
KIPP INC

NOVEDADES DE PRODUCTOS

GAMA COMPLETA

Categorías

Líneas de productos

NUESTRO COMPROMISO: PUEDE CONFIAR EN KIPP

CERTIFICADOS

El objetivo de garantizar la máxima calidad se refleja en nuestros valores y en nuestras certificaciones.

Concebimos la gestión de calidad como un proceso continuo de superación de nuevos retos de forma rápida y eficaz. Gracias a nuestro carácter previsor y al diseño efectivo de los procesos de trabajo, también podemos garantizar la satisfacción de nuestros clientes y nuestros trabajadores.