Grupos de mercancía

AU/EU

Poliuretano

Detalles técnicos

Los elastómeros de poliuretano (AU/EU) son variantes elastoméricas del poliuretano (PUR).
Se trata de vulcanizados que ya no tienen características termoplásticas.
Se distinguen por lo siguiente:

- Excelentes propiedades de desgaste
- Elevada elasticidad
- Elevada hermeticidad a los gases

Este material se utiliza sobre todo en sistemas hidráulicos (aceites minerales) para juntas anti-desgaste y en la fabricación de maquinaria como elemento de absorción/amortiguación.

NBR

Caucho sintético de nitrilo butadieno

Detalles técnicos

El NBR es un caucho a base de acrilonitrilo y butadieno.

Este material posee buenas características mecánicas y una mayor resistencia a la abrasión que la mayor parte de los elastómeros.

El NBR presenta una buena resistencia a los aceites minerales, las emulsiones de aceite y agua, así como a numerosos combustibles, por lo que se ha convertido en el material estándar de las juntas tóricas y las dinámicas.

CR

Caucho cloropreno

Detalles técnicos

CR es un elastómero sintético a base de cloropreno.

Este material tiene buenas características de desgaste, además resistir la intemperie. El CR, por su contenido en cloro, es pirorretardante.

Campos de aplicación:

- Cintas de transporte en exteriores
- Perfiles junta para ventanas
- Perfiles para instalaciones de refrigeración
- Correas trapezoidales

NR

Caucho natural

Detalles técnicos

El NR se sigue obteniendo hoy en día en su mayor parte del árbol del caucho, como látex natural .
Pero una parte amplia y creciente de la demanda industrial se cubre también con el caucho sintetizado mediante procesos petroquímicos.

El caucho natural posee una estabilidad y elasticidad relativamente elevadas.
Por su flexibilidad también en los rangos bajos de temperaturas se utiliza con mucha frecuencia en las suspensiones del motor y para elementos tensores de metal y goma.

FKM

Caucho fluorado

Detalles técnicos

El FKM es un polimerizado mixto de hidrocarburos fluorados.
Es más conocido por su nombre comercial de DuPont: "Viton®".

El FKM es muy costoso, en comparación con otros elastómeros.
Por su resistencia térmica y frente a los aceites minerales, combustibles y limpiadores ácidos, se utiliza para todos aquellos usos en que el NBR no es apto por el excesivo calor o por los ataques químicos.

EPDM

Caucho de etileno propileno dieno

Detalles técnicos

El EPDM es un caucho a base de etileno y propileno.

Presenta una buena resistencia al desgaste y una excelente inalterabilidad frente a los limpiadores alcalinos, los disolventes orgánicos, alcoholes y agua sobrecalentada.

El EDPM, por su resistencia frente a los líquidos de frenos a base de glicol, es el principal material empleado para juntas en los sistemas de frenos de vehículos.

70 EPDM 291 / 253815

Caucho de etileno propileno dieno

Detalles técnicos

70 EPDM 291 / 253815 es un caucho a base de etileno y propileno.

291: relleno de humo de negro, negro
253815: relleno de minerales, blanco

Ha sido desarrollado especialmente para las arandelas de junta y de apoyo Hygienic USIT®.
Las arandelas de apoyo Hygienic USIT® se utilizan especialmente en los equipos de la industria alimentaria, industria de bebidas e industria farmacéutica.
Son especialmente resistentes contra la hidrólisis y todos los productos de limpieza habituales de estos sectores."
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33