Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

O design limpo começa com os detalhes

Novos componentes Hygienic DESIGN da KIPP para ambientes de produção regulamentados

Em áreas de produção sensíveis, como a tecnologia de alimentos, farmacêutica ou de processos, os detalhes determinam a segurança e a eficiência. Portanto, a KIPP está expandindo sua linha de componentes Hygienic DESIGN e oferece novas soluções para instalações estruturalmente limpas e fáceis de limpar.

Uma abordagem construtiva da higiene

Superfícies lisas, raios definidos e geometrias com o mínimo de espaço morto são elementos-chave do design higiênico. Eles evitam depósitos, facilitam a limpeza e ajudam a reduzir o tempo de limpeza, o consumo de agentes de limpeza e os riscos de contaminação. Ao mesmo tempo, é possível aumentar a segurança do processo e a disponibilidade das instalações.

Novos componentes para os mais altos requisitos

A KIPP está expandindo seu portfólio com mais componentes de aço inoxidável em Hygienic DESIGN:

Materiais para ambientes exigentes

Os componentes são predominantemente feitos de aço inoxidável A4 (1.4404) e usam materiais em conformidade com a FDA. Vários materiais, como EPDM ou FLUOROPRENE XP, estão disponíveis para as vedações, adaptados a diferentes meios e condições operacionais.

Duas abordagens - um objetivo

A KIPP combina dois conceitos para obter o máximo de higiene:

  • Hygienic DESIGN - geometria otimizada, superfícies e nossas próprias soluções de vedação

  • Hygienic USIT® - tecnologia de vedação comprovada da Freudenberg

Ambas as abordagens buscam o mesmo objetivo: confiabilidade máxima do processo por meio de higiene integrada ao projeto.

Componentes Hygienic DESIGN da KIPP para processos de produção seguros e eficientes.