Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero
K0274

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Biopolímero reforzado con fibra de madera, haya natural.
Biopolímero reforzado con fibra de vidrio, gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Haya natural con efecto de madera o teñida de gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:Buena estabilidad mecánica (comprobado con al menos doble seguridad).
Buena resistencia a las sustancias químicas.
Apto para aplicaciones en exteriores (resistente a la intemperie).
Ventajas:Este bioplástico se ha elaborado completamente a partir de materias primas renovables (sin petróleo).
Baja huella de carbono en comparación con los plásticos derivados del petróleo.
Protección de los recursos fósiles finitos.
Las fibras de madera proceden 100 % de bosques autóctonos de Alemania gestionados de forma sostenible.
El bioplástico es reciclable (equiparable a los termoplásticos).
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS

Planos (vista completa)

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrecioPedir
K0274.100004143Khaya natural2813M4121513,32,36 A petición
K0274.100005143Khaya natural2813M5121513,32,37,5 A petición
K0274.100006143Khaya natural2813M6121513,32,39 A petición
K0274.10000490Kgris antracita RAL 70212813M4121513,32,36 A petición
K0274.10000590Kgris antracita RAL 70212813M5121513,32,37,5 A petición
K0274.10000690Kgris antracita RAL 70212813M6121513,32,39 A petición

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de biopolímero con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
ABD

D2HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
K0274.100004143X8Lhaya natural2813M4121513,32,38 A petición
K0274.100005143X15Lhaya natural2813M5121513,32,315 A petición
K0274.100006143X15Lhaya natural2813M6121513,32,315 A petición
K0274.100008143X20Lhaya natural2813M8121513,32,320 A petición
K0274.10000490X8Lgris antracita RAL 70212813M4121513,32,38 A petición
K0274.10000590X15Lgris antracita RAL 70212813M5121513,32,315 A petición
K0274.10000690X15Lgris antracita RAL 70212813M6121513,32,315 A petición
K0274.10000890X20Lgris antracita RAL 70212813M8121513,32,320 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33