|
|
K1948Hierros de sujeción ajustables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Indicación:Si se instalan cojinetes cónicos K0729, se utilizará la forma G.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | D | D1 | A | F kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1948.05 | 40 | 18 | 18 | 8 | 1,2 | 12 | 8 | 5,5 | M6 | 10 | 3,42 | | | A petición | | K1948.06 | 50 | 22 | 23 | 10 | 1,6 | 16 | 10 | 7 | M6 | 12 | 4,82 | | | A petición | | K1948.08 | 63 | 28 | 29 | 12 | 2 | 20 | 12 | 9 | M8 | 16 | 8,77 | | | A petición | | K1948.10 | 80 | 36 | 36 | 16 | 2,5 | 25 | 16 | 11 | M10 | 20 | 13,9 | | | A petición | | K1948.12 | 100 | 45 | 45 | 20 | 3 | 32 | 20 | 14 | M12 | 25 | 20,2 | | | A petición | | K1948.14 | 125 | 57 | 56 | 25 | 4 | 40 | 25 | 16 | M14 | 32 | 27,6 | | | A petición | | K1948.16 | 160 | 72 | 72 | 32 | 5 | 50 | 30 | 18 | M16 | 40 | 37,8 | | | A petición | | K1948.20 | 200 | 90 | 90 | 40 | 6 | 60 | 30 | 22 | M20 | 50 | 58,8 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|