- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- K0016
Ganchos de sujeción con soporte de montaje
- K0754
Módulos de sujeción excéntricos
- K0754_A
Excéntrico, módulo de sujeción, forma A
- K0754_B
Excéntrico, módulo de sujeción, forma B
- K0754_C
Excéntrico, módulo de sujeción, forma C
- K0754_D
Excéntrico, módulo de sujeción, forma D
- K0754_E
Excéntrico, módulo de sujeción, forma E
- K1212
Dispositivos de sujeción excéntricos para módulos de sujeción excéntricos
- K0001
Hierros de sujeción
- K0002
Hierros de sujeción acodados
- K0003
Hierros de sujeción con tornillos
- K0004
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste
- K0007
Pernos del eje
- K0008
Palancas excéntricas simples
- K0009
Palancas excéntricas dobles
- K0010
Dispositivos de sujeción con leva y sujeción final
- K0011
Dispositivos de sujeción con leva y sujeción central
- K0012
Ganchos de sujeción
- K0012
Ganchos de sujeción con lengüeta larga
- K0012
Ganchos de sujeción con inserto protector
- K0013
Ganchos de sujeción con collar
- K0014
Ganchos de sujeción pulidos forma A/B/C
- K0015
Ganchos de sujeción con collar
- K0016
Ganchos de sujeción con soporte de montaje
- K0017
Alojamientos del gancho de sujeción
- K0018
Eclisas
- K0019
Dispositivos de sujeción pivotante
- K0020
Elementos de sujeción "actima"
- K0021
Elementos de sujeción "arness"
- K0022
Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva
- K0023
Dispositivos de sujeción hexagonal variable
- K0024
Tornillos excéntricos en espiral
- K0025
Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas
- K0026
Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal
- K0027
Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal y tuerca cilíndrica en T
- K0028
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte
- K0029
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción
- K0030
Dispositivos de sujeción
- K0031
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable
- K0032
Topes regulables con soporte
- K0033
Dispositivos de sujeción con leva
- K0034
Dispositivos de sujeción con leva
- K0035
Dispositivos de sujeción con leva
- K0036
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción y tope
- K0037
Mordazas de sujeción
- K0038
Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
- K0039
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas
- K0649
Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
- K0040
Mordaza de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
- K0040
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas
- K0041
Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado
- K0041
Mordaza de sujeción con sobremedida para el mecanizado
- K0042
Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
- K0042
Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas
- K1167
Mordazas de sujeción
- K1168
Dispositivos de sujeción plano
- K0357
Mandriles de sujeción
- K0643
Mandriles de sujeción con sujeción lateral
- K0375
Elementos de sujeción cilíndricos
- K1166
Bridas de centrado circular
- K0358
Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal
- K0644
Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal
- K0375
Herramienta de montaje para elemento de sujeción cilíndrico
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0754_AExcéntrico, módulo de sujeción, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero. Palanca excéntrica de fundición de aluminio.Versión:Cuerpo base bruñido. Tuerca de martillo cincado. Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro. Indicación:El módulo de sujeción se instala por arriba en la ranura en T y se fija con la palanca excéntrica de forma segura y sin necesidad de herramientas adicionales.Ventajas:Los módulos de sujeción excéntricos se pueden instalar en sistemas de perfil de aluminio convencionales o en mesas con ranuras en T para fijar, bloquear o sujetar componentes y piezas de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | A | H | H1 | H2 | L | Adecuado para ancho de ranura | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0754.00200808 | A | 20 | 52,3 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 8 | 2,5 | 100 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|