K0759Escalas de acero inoxidable autoadhesivas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310. Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.
Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro – Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados – Otras longitudes DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: