Grupos de mercancía
Palancas tensoras con agujero de referencia, 0 grados
K0176_PB0

Palancas tensoras con agujero de referencia, 0 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.Indicación:Las palancas tensoras se pueden utilizar para tareas de sujeción sencillas o para procesos de conmutación.
En caso necesario, debe haber suficiente espacio de sujeción para que la palanca se pueda girar 360°.
A petición:Otras roscas interiores, agujeros de referencia y modelos especiales.
Medida "A" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0176_PB0 Palancas tensoras con agujero de referencia, 0 grados 103 kB

Planos

Palancas tensoras con agujero de referencia, 0 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de fijaciónXTA=Longitud de empuñaduraDD1D2HH2CADAcc.PrecioPedir
K0176.1102agujero de referencia102288,12410254032,5 A petición
K0176.1122agujero de referencia12251042812324636,5 A petición
K0176.1142agujero de referencia14251042812324636,5 A petición
K0176.1162agujero de referencia1628126,53313325241 A petición
K0176.1202agujero de referencia2032128,54113326149 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33