Grupos de mercancía
Palanca de sujeción plana con rosca interior, 15 grados
K0114_15

Palanca de sujeción plana con rosca interior, 15 grados

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0114_15 Palanca de sujeción plana con rosca interior, 15 grados 184 kB

Planos

Palanca de sujeción plana con rosca interior, 15 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 A petición
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 A petición
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 A petición
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 A petición
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 A petición
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33