|
|
K1118Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.Indicación:Los módulos de base de 5 ejes UNILOCK de sujeción doble se adaptan directamente a las mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. Debido al estrecho acabado del módulo de base es posible la sujeción en intervalos de retícula a partir de 40 mm.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención: - Fuerza de retención (M8) 15.000 N - Fuerza de retención (M10) 25.000 N Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | H | SW | Fuerza de compresión kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1118.000750 | 50 | 75 | 4 | 10 | 10 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|