Grupos de mercancía
Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación
K1505

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Cuña de fijación de acero 1.0715 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico.
Cuña de sujeción bruñida o con acabado natural.
Indicación:Las escuadras de fijación sirven para fijar perfiles de aluminio a mesas de trama perforada o placas con perforación de Ø de 16 mm, Ø de 20 mm o Ø de 28 mm por ejemplo como tope. Al soltar la palanca de sujeción, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento. Los pernos de sujeción con escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares.Ventajas:Función también con espesor de material delgado de la placa de fijación (metal: ≥8 mm o ≥4 mm y madera ≥18 mm).
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Manejo sin herramientas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1505 Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación 394 kB

Planos

Pernos de sujeción de acero o acero inoxidable con escuadra de fijación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BD

H1H2L1L2CADAcc.PrecioPedir
K1505.016acero321625362065 A petición
K1505.120acero inoxidable322021362065 A petición
K1505.028acero322836362065 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33