DescripciónIndicación:Aquí encontrará el accesorio adecuado para su artículo.Características especiales: |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Denominación del artículo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0472.54020 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:B ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,17, B=20,1 | | | A petición | | K0472.54030 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:B ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,17, B=30,1 | | | A petición | | K0472.54040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ, FORMA:B ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,17, B=40,17 | | | A petición | | K0472.524040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,2, B=40,2 | | | A petición | | K0474.54040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS Y CUAD, COMP:ACERO, A=40,3, B=40,2 | | | A petición | | K0475.54040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN T, PARA TUBOS REDONDOS, FORMA:B, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=40,15, B=40,15 | | | A petición | | K0476.540 | CONECTOR PARA TUBOS CODO DERECHO ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO | | | A petición | | K0477.540 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE, PARA TUBOS REDONDOS, M=90, G=90, L=70, A=40,17, FORMA:B, ALUMINIO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0479.540 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA M=105 G=80 L=87 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,17 | | | A petición | | K0479.5240 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA M=100 G=100 L=70 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, COMP:ACERO, A=40,2 | | | A petición | | K0488.540 | CONECTOR PARA TUBOS, ARTICULACIÓN PARA TUBOS REDONDOS, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=40,2 | | | A petición | | K0489.540 | CONECTOR PARA TUBOS ARTICULACIÓN, PARA TUBOS REDONDOS, ALUMINIO, COMP:ACERO, A=40,15 | | | A petición | | K0490.540 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE ARTICULADO G=100 ALUMINIO, PARA TUBOS REDONDOS, A=40,2 | | | A petición | | K0496.4020 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL, A=20, TIPO=40, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0496.4040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL, A=40, TIPO=40, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | | K0497.4040 | CONECTOR PARA TUBOS PIEZA EN CRUZ PARA UNIDAD LINEAL FORMA:A, A=40, TIPO=40, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, | | | A petición | | K0498.40 | CONECTOR PARA TUBOS CON BRIDA PARA UNIDAD LINEAL FORMA:B, TIPO=40, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, | | | A petición | | K0499.40 | CONECTOR PARA TUBOS CON PIE PARA UNIDAD LINEAL, TIPO=40, ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO EN POLVO, COMP:ACERO | | | A petición | |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|