Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Botón esférico de plástico, negro.
Versión:Recubierto con plástico negro con estructura fina.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0108_20 Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados 187 kB

Planos

Palanca tensora con rosca exterior, 20 grados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaXLA=Longitud de empuñaduraA2DD1D2D3HH1H2H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0108.1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 A petición
K0108.2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 A petición
K0108.3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 A petición
K0108.3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 A petición
K0108.4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición
K0108.4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33