El sistema de sujeción de punto cero UNI lock de KIPP permite sujetar dispositivos y componentes de sujeción con rapidez y precisión. De esta forma el sistema de sujeción de punto cero optimiza el trabajo en máquinas-herramienta, centros de mecanizado y máquinas de medición:
Cambio de piezas de trabajo o de dispositivos en tan solo unos segundos
Clara reducción de los tiempos de equipamiento
Bloqueo positivo y fuerza de sujeción de hasta 75.000 N
El compatible sistema modular de 5 ejes UNI lock de KIPP ha sido especialmente desarrollado para el mecanizado en 5 caras. También es perfecto para sujetar piezas de trabajo complejas. Estas se pueden fabricar por completo en una única fijación y están firmemente unidas al sistema modular de 5 ejes.
Gracias a la estructura modular y a la variedad de los módulos es posible ensamblar el sistema de forma individual para todo tipo de aplicaciones, así como combinarlo de nuevo. Hay más de 70 elementos disponibles. En la AMB se presentará una ampliación para el sistema modular como novedad.
KIPP establece nuevos estándares para el mecanizado de complejas piezas de trabajo en modernas máquinas de 5 ejes con el "dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto". Característica principal:
la novedosa física de sujeción con función de tracción hacia abajo y la flexibilidad para piezas de trabajo grandes y pequeñas.
Ventajas:
Función de tracción hacia abajo en ambos lados de las mordazas de sujeción
Fuerza de tracción muy elevada y rigidez en el sistema
Amplitud de sujeción de hasta 320 mm, regulable al gusto
Excelente accesibilidad a la herramienta y con ello un aumento de la vida útil de las herramientas
KIPP presenta en la AMB de Stuttgart productos de renombre y muestra
la forma de combinarlos perfectamente como solución integral.