Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los cierres acodados ajustables sirven como sistema de cierre seguro para aplicaciones industriales. Gracias al rebasamiento del punto muerto, se mantienen libres de vibraciones.

Una vez que el gancho de sujeción se ha enganchado en la placa de retención, las piezas que se vayan a conectar se pueden apretar tensando la empuñadura hasta 15 mm. Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (M8).

Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar. Recomendado para fijar componentes de tornillos avellanados.

Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.

La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
A petición:Versión con cierre de armellaCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0051_SVA Cierres acodados ajustables, forma A 170 kB

Planos

Cierres acodados ajustables, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaHLFuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0051.1611451aceroA211456500 A petición
K0051.1611452acero inoxidableA211456500 A petición
K0051.1611681aceroA361686500 A petición
K0051.1611682acero inoxidableA361686500 A petición
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33