Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción lateral
K1697

Dispositivos de sujeción lateral

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión:Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma B bruñida.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Indicación:Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)

La palanca tensora se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 90° soltando el tornillo prisionero.

Las superficies incorporadas en la palanca tensora de forma C permiten sujetar las piezas de trabajo con fuerza de sujeción constante.
Ventajas:- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1697 Dispositivos de sujeción lateral 411 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción lateral
Dispositivos de sujeción lateral

Dispositivos de sujeción lateral, forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción lateral, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 A petición
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 A petición
ReferenciaFormaLL1L2L3L4L5SWSW1TCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1697.1400A691363261942410841450 A petición
K1697.0900A5210482014319863925 A petición

Dispositivos de sujeción lateral, forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción lateral, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3B4DD1D3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrecioPedir
K1697.03001B10080602040M58,6M5x640332222221024 A petición
K1697.02001B7560451530M46,6M4x53227181818819 A petición
ReferenciaFormaLL2L3L4L5L6RTCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K1697.03001B676326174678082,23200 A petición
K1697.02001B51482013351,56361,62150 A petición

Dispositivos de sujeción lateral, forma C

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción lateral, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrecioPedir
K1697.01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 A petición
K1697.00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 A petición
ReferenciaFormaLL2L3L4L5L6RTCarrera
S
S1=
Carrera de tensión previa
Fuerza de
sujeción
kN
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
K1697.01202C676326174678080,40,81,250 A petición
K1697.00602C51482013351,56360,30,80,640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33