Grupos de mercancía
Mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta para dispositivo de sujeción NC
K0601

Mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido.Indicación:Las mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta se utilizan para la sujeción de piezas de trabajo sin procesar. La hoja de ballesta presiona hacia abajo la pieza de trabajo durante la sujeción contra la superficie de apoyo.

Adecuado para K1238.125470
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0601 Mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta para dispositivo de sujeción NC 116 kB

Planos

Mordazas de tracción hacia abajo con hoja de ballesta para dispositivo de sujeción NC

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

B1HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0601.12511,521,5431612580 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33