Grupos de mercancía
Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
K1419

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:El módulo de base de 5 ejes UNILOCK de tamaño 138 es perfecto para sujetar piezas grandes y pesadas. Las piezas se pueden colocar en el módulo de base directamente con los pernos de sujeción o con el adaptador reductor. Los módulos de base se atornillan con las placas de apoyo correspondientes o directamente en la mesa de máquinas. Permite un posicionamiento flexible. Uniendo dos módulos, parte inferior contra parte inferior, se puede crear y configurar un módulo de sujeción doble.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M16, M20, M24 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
- Fuerza de retención (M20) 160.000 N
- Fuerza de retención (M24) 230.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1419 Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 394 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 138 534 kB

Planos

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
H

SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1419.1380750Asin protección contra torsión75830 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33