Grupos de mercancía
Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
K1424

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo base bruñido.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de sujeción se atornillan con la pieza de recambio.A petición:Otras versiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1424 Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 430 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 138 534 kB

Planos

Pernos de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2HTCADAcc.PrecioPedir
K1424.168381025A3825379,524,5 A petición
K1424.268381025B3825379,524,5 A petición
K1424.368381025C3825379,524,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33