Grupos de mercancía
Acoplamientos de garras de elastómero y forma constructiva corta con cubo de sujeción
K1891

Acoplamientos de garras de elastómero y forma constructiva corta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cubo de aluminio.
Estrella de acoplamiento de poliuretano.
Versión:Cubo de acabado natural.
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.

La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.

Se suministra sin montar.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol y se aseguran con cubos de sujeción.
A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1891 Acoplamientos de garras de elastómero y forma constructiva corta con cubo de sujeción 334 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,1 MB

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero y forma constructiva corta con cubo de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del componente
Momento de inercia
(gm²)
Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
K1891.078001804047azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.078001804057azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.078001804067azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.078001805057azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.078001805067azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.078001806067azul0,000188.6261140,15 A petición
K1891.098002404049azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002406069azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002406089azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002406099azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002408089azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002408099azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.098002409099azul0,0008517,2521250,2 A petición
K1891.1280026040412azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026060612azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026060812azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026061012azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026080812azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026081012azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1280026101012azul0,002284,32522740,2 A petición
K1891.1480032040414azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032080814azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032081014azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032081214azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032081414azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032101014azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032101214azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032101414azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032121214azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032121414azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1480032141414azul0,016660,21801530,21 A petición
K1891.1980050080819azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050121219azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050121419azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050121519azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050121619azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050141419azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050141519azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050141619azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050151519azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050151619azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.1980050161619azul0,031161810655820,15 A petición
K1891.2480058101024azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058181824azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058181924azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058182024azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058182524azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058191924azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058192024azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058192524azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058202024azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058202524azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2480058252524azul0,11986013908400,2 A petición
K1891.2880062141428azul0,254137023509900,2 A petición
K1891.2880062242428azul0,254137023509900,2 A petición
K1891.2880062282828azul0,254137023509900,2 A petición
K1891.2880062323228azul0,254137023509900,2 A petición
K1891.079201804047amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.079201804057amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.079201804067amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.079201805057amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.079201805067amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.079201806067amarillo0,0001814,3432190,1 A petición
K1891.099202404049amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202406069amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202406089amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202406099amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202408089amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202408099amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.099202409099amarillo0,0008531,5952920,15 A petición
K1891.1292026040412amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026060612amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026060812amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026061012amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026080812amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026081012amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1292026101012amarillo0,0022160,44824700,14 A petición
K1891.1492032040414amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032080814amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032081014amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032081214amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032081414amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032101014amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032101214amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032101414amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032121214amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032121414amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1492032141414amarillo0,0166114,63443360,15 A petición
K1891.1992050080819amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050121219amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050121419amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050121519amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050121619amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050141419amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050141519amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050141619amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050151519amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050151619amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.1992050161619amarillo0,03111090181511200,1 A petición
K1891.2492058101024amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058181824amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058181924amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058182024amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058182524amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058191924amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058192024amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058192524amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058202024amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058202524amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2492058252524amarillo0,1192300513019000,15 A petición
K1891.2892062141428amarillo0,2544080674517800,15 A petición
K1891.2892062242428amarillo0,2544080674517800,15 A petición
K1891.2892062282828amarillo0,2544080674517800,15 A petición
K1891.2892062323228amarillo0,2544080674517800,15 A petición
K1891.3892086151538amarillo0,82865251200023500,17 A petición
K1891.3892086282838amarillo0,82865251200023500,17 A petición
K1891.3892086323238amarillo0,82865251200023500,17 A petición
K1891.3892086383838amarillo0,82865251200023500,17 A petición
K1891.4292094202042amarillo1,866108702050041000,19 A petición
K1891.4292094323242amarillo1,866108702050041000,19 A petición
K1891.4292094383842amarillo1,866108702050041000,19 A petición
K1891.4292094454542amarillo1,866108702050041000,19 A petición
K1891.4892110202048amarillo3,221129682280045000,23 A petición
K1891.4892110383848amarillo3,221129682280045000,23 A petición
K1891.4892110454548amarillo3,221129682280045000,23 A petición
K1891.4892110505048amarillo3,221129682280045000,23 A petición
K1891.079801804047rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.079801804057rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.079801804067rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.079801805057rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.079801805067rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.079801806067rojo0,0001822,9694210,1 A petición
K1891.099802404049rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802406069rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802406089rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802406099rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802408089rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802408099rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.099802409099rojo0,0008551,61555180,1 A petición
K1891.1298026040412rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026060612rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026060812rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026061012rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026080812rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026081012rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1298026101012rojo0,0022240,77188460,08 A petición
K1891.1498032040414rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032080814rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032081014rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032081214rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032081414rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032101014rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032101214rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032101414rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032121214rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032121414rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1498032141414rojo0,0166171,95136540,09 A petición
K1891.1998050080819rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050121219rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050121419rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050121519rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050121619rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050141419rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050141519rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050141619rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050151519rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050151619rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.1998050161619rojo0,03111512254020100,06 A petición
K1891.2498058101024rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058181824rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058181924rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058182024rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058182524rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058191924rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058192024rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058192524rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058202024rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058202524rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2498058252524rojo0,1193700813029400,11 A petición
K1891.2898062141428rojo0,2546410992032000,11 A petición
K1891.2898062242428rojo0,2546410992032000,11 A petición
K1891.2898062282828rojo0,2546410992032000,11 A petición
K1891.2898062323228rojo0,2546410992032000,11 A petición
K1891.3898086151538rojo0,828118002185044000,12 A petición
K1891.3898086282838rojo0,828118002185044000,12 A petición
K1891.3898086323238rojo0,828118002185044000,12 A petición
K1891.3898086383838rojo0,828118002185044000,12 A petición
K1891.4298094202042rojo1,866215943769259400,14 A petición
K1891.4298094323242rojo1,866215943769259400,14 A petición
K1891.4298094383842rojo1,866215943769259400,14 A petición
K1891.4298094454542rojo1,866215943769259400,14 A petición
K1891.4898110202048rojo3,221257594940068200,16 A petición
K1891.4898110383848rojo3,221257594940068200,16 A petición
K1891.4898110454548rojo3,221257594940068200,16 A petición
K1891.4898110505048rojo3,221257594940068200,16 A petición
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalCADAcc.PrecioPedir
K1891.07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 A petición
K1891.09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 A petición
K1891.12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 A petición
K1891.14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 A petición
K1891.19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 A petición
K1891.24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 A petición
K1891.28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1891.28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1891.28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1891.28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 A petición
K1891.07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 A petición
K1891.09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 A petición
K1891.12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 A petición
K1891.14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 A petición
K1891.19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 A petición
K1891.24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 A petición
K1891.28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1891.28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1891.28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1891.28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 A petición
K1891.38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1891.38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1891.38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1891.38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 A petición
K1891.42920942020+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1891.42920943232+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1891.42920943838+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1891.42920944545+2 / -1183092 Shore A265 A petición
K1891.48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1891.48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1891.48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1891.48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 A petición
K1891.07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 A petición
K1891.09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 A petición
K1891.12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 A petición
K1891.14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 A petición
K1891.19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 A petición
K1891.24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 A petición
K1891.28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1891.28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1891.28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1891.28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 A petición
K1891.38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1891.38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1891.38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1891.38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 A petición
K1891.42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1891.42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1891.42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1891.42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 A petición
K1891.48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1891.48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1891.48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
K1891.48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 A petición
Referencia

máx.
revoluciones
r. p. m.
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3RPar de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
K1891.0780018040427000M244371418582,516,60,43 A petición
K1891.0780018040527000M245371418582,516,60,43 A petición
K1891.0780018040627000M246371418582,516,60,43 A petición
K1891.0780018050527000M255371418582,516,60,43 A petición
K1891.0780018050627000M256371418582,516,60,43 A petición
K1891.0780018060627000M266371418582,516,60,43 A petición
K1891.0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 A petición
K1891.1280026040416000M34441225267123,527,22 A petición
K1891.1280026060616000M36641225267123,527,22 A petición
K1891.1280026060816000M36841225267123,527,22 A petición
K1891.1280026061016000M361041225267123,527,22 A petición
K1891.1280026080816000M38841225267123,527,22 A petición
K1891.1280026081016000M381041225267123,527,22 A petición
K1891.1280026101016000M3101041225267123,527,22 A petición
K1891.1480032040413000M44441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032080813000M48841630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032081013000M481041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032081213000M481241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032081413000M481441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1980050080810000M688821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050121210000M61212821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050121410000M61214821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050121510000M61215821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050121610000M61216821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050141410000M61414821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050141510000M61415821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050141610000M61416821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050151510000M61515821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050151610000M61516821405017168,545,715 A petición
K1891.1980050161610000M61616821405017168,545,715 A petición
K1891.248005810107000M610101032555820181056,415 A petición
K1891.248005818187000M618181032555820181056,415 A petición
K1891.248005818197000M618191032555820181056,415 A petición
K1891.248005818207000M618201032555820181056,415 A petición
K1891.248005818257000M618251032555820181056,415 A petición
K1891.248005819197000M619191032555820181056,415 A petición
K1891.248005819207000M619201032555820181056,415 A petición
K1891.248005819257000M619251032555820181056,415 A petición
K1891.248005820207000M620201032555820181056,415 A petición
K1891.248005820257000M620251032555820181056,415 A petición
K1891.248005825257000M625251032555820181056,415 A petición
K1891.288006214146000M814141437656221201172,640 A petición
K1891.288006224246000M824241437656221201172,640 A petición
K1891.288006228286000M828281437656221201172,640 A petición
K1891.288006232326000M832321437656221201172,640 A petición
K1891.0792018040427000M244371418582,516,60,43 A petición
K1891.0792018040527000M245371418582,516,60,43 A petición
K1891.0792018040627000M246371418582,516,60,43 A petición
K1891.0792018050527000M255371418582,516,60,43 A petición
K1891.0792018050627000M256371418582,516,60,43 A petición
K1891.0792018060627000M266371418582,516,60,43 A petición
K1891.0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 A petición
K1891.1292026040416000M34441225267123,527,22 A petición
K1891.1292026060616000M36641225267123,527,22 A petición
K1891.1292026060816000M36841225267123,527,22 A petición
K1891.1292026061016000M361041225267123,527,22 A petición
K1891.1292026080816000M38841225267123,527,22 A petición
K1891.1292026081016000M381041225267123,527,22 A petición
K1891.1292026101016000M3101041225267123,527,22 A petición
K1891.1492032040413000M44441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032080813000M48841630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032081013000M481041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032081213000M481241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032081413000M481441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1992050080810000M688821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050121210000M61212821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050121410000M61214821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050121510000M61215821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050121610000M61216821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050141410000M61414821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050141510000M61415821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050141610000M61416821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050151510000M61515821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050151610000M61516821405017168,545,715 A petición
K1891.1992050161610000M61616821405017168,545,715 A petición
K1891.249205810107000M610101032555820181056,415 A petición
K1891.249205818187000M618181032555820181056,415 A petición
K1891.249205818197000M618191032555820181056,415 A petición
K1891.249205818207000M618201032555820181056,415 A petición
K1891.249205818257000M618251032555820181056,415 A petición
K1891.249205819197000M619191032555820181056,415 A petición
K1891.249205819207000M619201032555820181056,415 A petición
K1891.249205819257000M619251032555820181056,415 A petición
K1891.249205820207000M620201032555820181056,415 A petición
K1891.249205820257000M620251032555820181056,415 A petición
K1891.249205825257000M625251032555820181056,415 A petición
K1891.289206214146000M814141437656221201172,640 A petición
K1891.289206224246000M824241437656221201172,640 A petición
K1891.289206228286000M828281437656221201172,640 A petición
K1891.289206232326000M832321437656221201172,640 A petición
K1891.389208615155000M1015151548808631241583,384 A petición
K1891.389208628285000M1028281548808631241583,384 A petición
K1891.389208632325000M1032321548808631241583,384 A petición
K1891.389208638385000M1038381548808631241583,384 A petición
K1891.429209420204000M12202020509594342617,597,6145 A petición
K1891.429209432324000M12323220509594342617,597,6145 A petición
K1891.429209438384000M12383820509594342617,597,6145 A petición
K1891.429209445454000M12454520509594342617,597,6145 A petición
K1891.489211020203750M1220202057105110412823105145 A petición
K1891.489211038383750M1238382057105110412823105145 A petición
K1891.489211045453750M1245452057105110412823105145 A petición
K1891.489211050503750M1250502057105110412823105145 A petición
K1891.0798018040427000M244371418582,516,60,43 A petición
K1891.0798018040527000M245371418582,516,60,43 A petición
K1891.0798018040627000M246371418582,516,60,43 A petición
K1891.0798018050527000M255371418582,516,60,43 A petición
K1891.0798018050627000M256371418582,516,60,43 A petición
K1891.0798018060627000M266371418582,516,60,43 A petición
K1891.0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 A petición
K1891.0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 A petición
K1891.1298026040416000M34441225267123,527,22 A petición
K1891.1298026060616000M36641225267123,527,22 A petición
K1891.1298026060816000M36841225267123,527,22 A petición
K1891.1298026061016000M361041225267123,527,22 A petición
K1891.1298026080816000M38841225267123,527,22 A petición
K1891.1298026081016000M381041225267123,527,22 A petición
K1891.1298026101016000M3101041225267123,527,22 A petición
K1891.1498032040413000M44441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032080813000M48841630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032081013000M481041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032081213000M481241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032081413000M481441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 A petición
K1891.1998050080810000M688821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050121210000M61212821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050121410000M61214821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050121510000M61215821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050121610000M61216821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050141410000M61414821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050141510000M61415821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050141610000M61416821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050151510000M61515821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050151610000M61516821405017168,545,715 A petición
K1891.1998050161610000M61616821405017168,545,715 A petición
K1891.249805810107000M610101032555820181056,415 A petición
K1891.249805818187000M618181032555820181056,415 A petición
K1891.249805818197000M618191032555820181056,415 A petición
K1891.249805818207000M618201032555820181056,415 A petición
K1891.249805818257000M618251032555820181056,415 A petición
K1891.249805819197000M619191032555820181056,415 A petición
K1891.249805819207000M619201032555820181056,415 A petición
K1891.249805819257000M619251032555820181056,415 A petición
K1891.249805820207000M620201032555820181056,415 A petición
K1891.249805820257000M620251032555820181056,415 A petición
K1891.249805825257000M625251032555820181056,415 A petición
K1891.289806214146000M814141437656221201172,640 A petición
K1891.289806224246000M824241437656221201172,640 A petición
K1891.289806228286000M828281437656221201172,640 A petición
K1891.289806232326000M832321437656221201172,640 A petición
K1891.389808615155000M1015151548808631241583,384 A petición
K1891.389808628285000M1028281548808631241583,384 A petición
K1891.389808632325000M1032321548808631241583,384 A petición
K1891.389808638385000M1038381548808631241583,384 A petición
K1891.429809420204000M12202020509594342617,597,6145 A petición
K1891.429809432324000M12323220509594342617,597,6145 A petición
K1891.429809438384000M12383820509594342617,597,6145 A petición
K1891.429809445454000M12454520509594342617,597,6145 A petición
K1891.489811020203750M1220202057105110412823105145 A petición
K1891.489811038383750M1238382057105110412823105145 A petición
K1891.489811045453750M1245452057105110412823105145 A petición
K1891.489811050503750M1250502057105110412823105145 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33